10182659
057914062003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 12,247 € |
50 + | 11,631 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Gris |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 7.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.276 in |
Longitud del cabezal | 150.0 mm |
Longitud del cabezal | 5.906 in |
Anchura del cabezal | 100.0 mm |
Anchura del cabezal | 3.937 in |
Altura del inserto | 27.5 mm |
Altura del inserto | 1.083 in |
Rango de grosor de pared compatible | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar