Menu Search

Contera para tubos Rectangular 120.0 mm 60.0 mm Negro

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10182543

Número de pieza del fabricante:

057906069903

597 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,134 €
50 + 5,831 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

61,34 €

10 x 6,134 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Finalizar Erosionado
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud del cabezal 120.0 mm
Anchura del cabezal 60.0 mm
Altura del inserto 24.5 mm
Rango de grosor de pared compatible 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros