Menu Search

Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 40.0 mm Blanco PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10182352

Número de pieza del fabricante:

057810060303

425 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,3368 €
125 + 2,2196 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

58,42 €

25 x 2,3368 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno
Finalizar Erosionado
Color Blanco
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud del cabezal 100.0 mm
Anchura del cabezal 40.0 mm
Altura del inserto 14.5 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.5 - NaN | 0.059 - NaN
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros