10182345
057809062003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,1484 € |
125 + | 2,042 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Gris |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Longitud del cabezal | 100.0 mm |
Longitud del cabezal | 3.937 in |
Anchura del cabezal | 30.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.181 in |
Altura del inserto | 14.5 mm |
Altura del inserto | 0.571 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar