10327227
057808062003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,912 € |
50 + | 4,661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Gris |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Longitud del cabezal | 90.0 mm |
Longitud del cabezal | 3.543 in |
Anchura del cabezal | 70.0 mm |
Anchura del cabezal | 2.756 in |
Altura del inserto | 21.5 mm |
Altura del inserto | 0.846 in |
Rango de grosor de pared compatible | 3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar