10182284
057805069903
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,225 € |
50 + | 4,964 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Longitud del cabezal | 80.0 mm |
Longitud del cabezal | 3.15 in |
Anchura del cabezal | 50.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.969 in |
Altura del inserto | 24.5 mm |
Altura del inserto | 0.965 in |
Rango de grosor de pared compatible | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar