10257487
465475
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
150 - 1499 | 0,4444 € |
1500 - 7499 | 0,2116 € |
7500 + | 0,201 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno |
---|---|
Finalizar | Pulido |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Longitud del cabezal | 50.0 mm |
Longitud del cabezal | 1.969 in |
Anchura del cabezal | 50.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.969 in |
Altura del inserto | 12.0 mm |
Altura del inserto | 0.472 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar