10247020
460950
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 1,0894 € |
500 - 2499 | 0,5188 € |
2500 + | 0,4928 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno |
---|---|
Finalizar | Pulido |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Longitud del cabezal | 100.0 mm |
Longitud del cabezal | 3.937 in |
Anchura del cabezal | 100.0 mm |
Anchura del cabezal | 3.937 in |
Altura del inserto | 16.0 mm |
Altura del inserto | 0.63 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar