Menu Search

Contera para tubos Rectangular 40.0 mm 1.0-2.0 Negro

Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción, ofreciendo un acabado bonito y limpio.
Referencia de Essentra:

10247006

Número de pieza del fabricante:

460944

5172 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,4502 €
2000 - 9999 0,2144 €
10000 + 0,2036 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

90,04 €

200 x 0,4502 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material completo Polietileno
Finalizar Pulido
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Centro roscado No
Altura de la cabeza 4.0 mm
Longitud del cabezal 40.0 mm
Anchura del cabezal 40.0 mm
Altura del inserto 12.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros