Menu Search

Contera para tubos Rectangular 30.0 mm 1.0-2.0 Negro

Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción, ofreciendo un acabado bonito y limpio.
Referencia de Essentra:

10246979

Número de pieza del fabricante:

460939

3594 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,2155 €
3000 - 14999 0,1026 €
15000 + 0,0975 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

64,65 €

300 x 0,2155 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material completo Polietileno
Finalizar Pulido
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Centro roscado No
Altura de la cabeza 3.5 mm
Longitud del cabezal 30.0 mm
Anchura del cabezal 30.0 mm
Altura del inserto 10.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros