10246962
460937
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 2999 | 0,1644 € |
3000 - 14999 | 0,0783 € |
15000 + | 0,0743 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno |
---|---|
Finalizar | Pulido |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Longitud del cabezal | 20.0 mm |
Longitud del cabezal | 0.787 in |
Anchura del cabezal | 20.0 mm |
Anchura del cabezal | 0.787 in |
Altura del inserto | 10.0 mm |
Altura del inserto | 0.394 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar