Menu Search

Contera para tubos Rectangular 20.0 mm 1.0-2.0 Negro

Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción, ofreciendo un acabado bonito y limpio.
Referencia de Essentra:

10246955

Número de pieza del fabricante:

460936

4354 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1394 €
4000 - 19999 0,0663 €
20000 + 0,063 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

55,76 €

400 x 0,1394 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material completo Polietileno
Finalizar Pulido
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Centro roscado No
Altura de la cabeza 3.0 mm
Longitud del cabezal 20.0 mm
Anchura del cabezal 20.0 mm
Altura del inserto 9.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros