Menu Search

Inserto roscado M10 Cuadrado

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Referencia de Essentra:

10163931

Número de pieza del fabricante:

PZAS250-2M10

1132 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 6,2162 €
400 - 1999 2,9602 €
2000 + 2,812 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

248,65 €

40 x 6,2162 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material completo Aleación de aluminio fundido
Forma del cabezal Cuadrado
Clavijas de metal
Rango de grosor de pared compatible 2.0 mm | 0.079 in
Tamaños de rosca compatibles (todos) M10
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros