Menu Search

Inserto roscado M10 Cuadrado 40.0 mm 2.0 mm PA Negro

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Referencia de Essentra:

10289938

Número de pieza del fabricante:

499245

1363 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,805 €
100 - 499 1,812 €
500 + 1,721 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

38,05 €

10 x 3,805 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Nylon
Forma del cabezal Cuadrado
Clavijas de metal
Rango de grosor de pared compatible 2.0 mm | 0.079 in
Tamaños de rosca compatibles (todos) M10
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros