Menu Search

Inserto roscado M10 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Referencia de Essentra:

10274125

Número de pieza del fabricante:

493622

244 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 23 44,10 €
24 - 119 20,99 €
120 + 19,95 €
Paquete estándar: 24

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

44,10 €

1 x 44,10 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Nylon con inserto de acero inoxidable
Forma del cabezal Cuadrado
Clavijas de metal No
Rango de grosor de pared compatible 1.5 mm | 0.059 in
Tamaños de rosca compatibles (todos) M10
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros