10081549
111887
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
150 - 1499 | 0,1232 € |
1500 - 7499 | 0,0586 € |
7500 + | 0,0557 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno de baja densidad |
---|---|
Finalizar | Texturizado |
Color | Marrón |
Forma del cabezal | Redonda |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Clavijas de metal | No |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Diámetro del tubo exterior compatible | 18.0 mm |
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.709 in |
Rango de grosor de pared compatible | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar