10171233
SIG1244C
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
280 - 2799 | 0,4095 € |
2800 - 13999 | 0,195 € |
14000 + | 0,1852 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 1 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.7 mm | 0.067 in |
Color | Transparente |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Butirato |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar