10171219
SIG1235A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
320 - 3199 | 0,3671 € |
3200 - 15999 | 0,1925 € |
16000 + | 0,175 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 1 in |
Rango de grosor de pared compatible | 3.0 mm | 0.118 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar