Menu Search

Puntilla cuadrada Cuadrado 22.2 mm 18 Negro ABS

La contera y la puntilla cuadradas pulidas negras están hechas de ABS para adaptarse a tubos de un calibre 18 con un grosor de pared de .
Referencia de Essentra:

10171202

Número de pieza del fabricante:

SIG1225A

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,3079 €
4000 - 19999 0,1929 €
20000 + 0,1754 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

123,16 €

400 x 0,3079 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del tubo exterior compatible 22.2 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.2 mm | 0.047 in
Color Negro
Finalizar Pulido
Material completo Acrilonitrilo butadieno estireno
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Cuadrado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros