10171189
SIG1215A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3079 € |
5000 - 24999 | 0,1466 € |
25000 + | 0,1393 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 22.2 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.874 in |
Rango de grosor de pared compatible | 3.0 mm | 0.118 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar