10171158
SIG1200A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
450 - 4499 | 0,239 € |
4500 - 22499 | 0,1337 € |
22500 + | 0,1216 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 20.6 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.811 in |
Rango de grosor de pared compatible | 2.1 mm | 0.083 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar