10171011
SIG1125A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
800 - 7999 | 0,2376 € |
8000 - 39999 | 0,1131 € |
40000 + | 0,1074 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 15.9 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.626 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.5 mm | 0.059 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar