10127599
199133
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,2597 € |
2500 - 12499 | 0,1236 € |
12500 + | 0,1174 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 25.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.984 in |
Rango de grosor de pared compatible | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulido |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Estilo de fijación | Acalanado |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar