10126479
15018
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
120 - 1199 | 0,5576 € |
1200 - 5999 | 0,2655 € |
6000 + | 0,2522 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 35.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 1.378 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.5 mm | 0.059 in |
Color | Negro |
Finalizar | Texturizado |
Material completo | Goma termoplástica |
Estilo de fijación | Acalanado |
Forma del cabezal | Cuadrado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar