10316870
RCP-060-T
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 4,0545 € |
100 + | 3,856 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material de la cubierta | Nylon |
Material del filtro | Poliéster |
Material de protección para dedos | Nylon |
Forma | Cuadrado |
Incluye | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Profundidad | 64.9 mm |
Profundidad | 2.555 in |
Distancia entre orificios fijos | 50.1 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.972 in |
Anchura de la cara | 64.9 mm |
Anchura de la cara | 2.555 in |
Medida del ventilador | 60.0 mm |
Medida del ventilador | 60.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 4.1 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.161 in |
Grosor general | 6.0 mm |
Grosor general | 0.236 in |
Anchura general | 60.5 mm |
Anchura general | 2.382 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar