10316856
RCP-040-T
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 3,3774 € |
250 + | 3,2082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material de la cubierta | Nylon |
Material del filtro | Poliéster |
Material de protección para dedos | Nylon |
Forma | Cuadrado |
Incluye | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Profundidad | 46.5 mm |
Profundidad | 1.831 in |
Distancia entre orificios fijos | 32.2 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.268 in |
Anchura de la cara | 46.5 mm |
Anchura de la cara | 1.831 in |
Medida del ventilador | 40.0 mm |
Medida del ventilador | 40.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 4.1 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.161 in |
Grosor general | 4.3 mm |
Grosor general | 0.169 in |
Anchura general | 43.0 mm |
Anchura general | 1.693 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar