10336069
1221648
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 16,03 € |
100 - 499 | 7,64 € |
500 + | 7,25 € |
Color | Negro |
---|---|
Material de la cubierta | ABS |
Material del filtro | Espuma de poliuretano |
Material de protección para dedos | ABS |
Forma | Cuadrado |
Incluye | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distancia entre orificios fijos | 82.6 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.252 in |
Anchura de la cara | 95.8 mm |
Anchura de la cara | 3.772 in |
Medida del ventilador | 92.0 mm |
Medida del ventilador | 92.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 4.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.177 in |
Altura general | 95.8 mm |
Altura general | 3.772 in |
Grosor general | 7.1 mm |
Grosor general | 0.28 in |
Anchura general | 95.8 mm |
Anchura general | 3.772 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar