10336038
1221645
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 5,7789 € |
500 + | 5,4967 € |
Color | Negro |
---|---|
Material de la cubierta | ABS |
Material del filtro | Espuma de poliuretano |
Material de protección para dedos | ABS |
Forma | Cuadrado |
Incluye | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distancia entre orificios fijos | 32.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.26 in |
Anchura de la cara | 40.0 mm |
Anchura de la cara | 1.575 in |
Medida del ventilador | 40.0 mm |
Medida del ventilador | 40.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 4.1 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.161 in |
Altura general | 40.0 mm |
Altura general | 1.575 in |
Grosor general | 4.8 mm |
Grosor general | 0.189 in |
Anchura general | 40.0 mm |
Anchura general | 1.575 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar