10320723
SEI-5
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,314 € |
5000 + | 0,2982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Distancia entre llaves | 8.6 mm |
Distancia entre llaves | 0.339 in |
Diámetro interior | 6.3 mm |
Diámetro interior | 0.248 in |
Diámetro del inserto | 6.4 mm |
Diámetro del inserto | 0.250 in |
Longitud del inserto | 7.6 mm |
Longitud del inserto | 0.300 in |
Diámetro exterior | 10.9 mm |
Diámetro exterior | 0.429 in |
Configuración del orificio | 2 |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Medida de la rosca | M6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar