10317082
RFG-060-T
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
60 - 299 | 1,3201 € |
300 + | 1,2556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio |
Método de montaje | Tornillo |
Forma | Cuadrado |
Distancia entre orificios fijos | 50.1 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.972 in |
Medida del ventilador | 60.0 mm |
Medida del ventilador | 60.0 mm |
Grosor general | 6.0 mm |
Grosor general | 0.236 in |
Anchura general | 60.5 mm |
Anchura general | 2.382 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar