10313008
FGPT-120
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,574 € |
50 + | 3,386 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Forma | Cuadrado |
Distancia entre orificios fijos | 104.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 4.094 in |
Medida del ventilador | 120.0 mm |
Medida del ventilador | 120.0 mm |
Grosor general | 16.5 mm |
Grosor general | 0.65 in |
Anchura general | 119.0 mm |
Anchura general | 4.685 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar