Menu Search

Protección para ventilador Tornillo 179.3 mm ABS Negro

Conjunto de ventilador con protector de dedos para proteger las partes móviles del ventilador y también bloquear los residuos de caer en las aspas del ventilador y causar la obstrucción accidental. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V0
Referencia de Essentra:

10631317

Número de pieza del fabricante:

1221644

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 12,8537 €
500 + 12,211 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

1.285,37 €

100 x 12,8537 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Acrilonitrilo butadieno estireno
Método de montaje Tornillo
Forma Redonda
Distancia entre orificios fijos 162.0 mm
Medida del ventilador 179.3 mm
Grosor general 7.9 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros