10642269
1221642
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 5,5045 € |
500 + | 5,2294 € |
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Método de montaje | Tornillo |
Forma | Cuadrado |
Distancia entre orificios fijos | 82.6 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.252 in |
Medida del ventilador | 95.8 mm |
Medida del ventilador | 95.8 mm |
Grosor general | 7.1 mm |
Grosor general | 0.28 in |
Anchura general | 92.0 mm |
Anchura general | 3.622 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar