10005262
DRCC-WS01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1535 € |
5000 + | 0,1458 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material | PA |
Tipo de raíl | C-Profile |
Tipo | DIN Rail |
Altura interior | 4.8 mm |
Altura interior | 0.189 in |
Anchura interior | 11.1 mm |
Anchura interior | 0.437 in |
Altura exterior | 14.8 mm |
Altura exterior | 0.583 in |
Anchura exterior | 15.4 mm |
Anchura exterior | 0.606 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | Precinto de barrera |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar