Menu Search

Clip de retención de horquilla 8x16 8.0 16.0 Igumid G

Este clip de retención de horquilla de plástico se utiliza para fijar un pasador de horquilla. Tiene una forma en U que encaja en la junta de horquilla y evita que se deslice. Es fácil de instalar y desinstalar, solo hay que retirarlo de la horquilla. Es muy ligero y resistente a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212377

Número de pieza del fabricante:

20212377

55 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 1,47 €
10 - 24 1,32 €
25 - 49 1,25 €
50 - 99 1,18 €
100 - 249 1,10 €
250 + 1,03 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,47 €

1 x 1,47 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 8x16
d1 tol. h11 8.0
h1 16.0
h2 35.5
h3 30.0
h4 8.0
l1 19
l2 21.0
Peso g 11.0
Finalizar Negro
Material Igumid G

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros