Menu Search

Clip de retención de horquilla 4x8 4.0 8.0 Igumid G

Este clip de retención de horquilla de plástico se utiliza para fijar un pasador de horquilla. Tiene una forma en U que encaja en la junta de horquilla y evita que se deslice. Es fácil de instalar y desinstalar, solo hay que retirarlo de la horquilla. Es muy ligero y resistente a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212339

Número de pieza del fabricante:

20212339

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 1,24 €
10 - 24 1,12 €
25 - 49 1,05 €
50 - 99 0,99 €
100 - 249 0,93 €
250 + 0,87 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,24 €

1 x 1,24 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 4x8
d1 tol. h11 4.0
h1 8.0
h2 19.0
h3 15.0
h4 4.5
l1 9.5
l2 10.5
Peso g 8.0
Finalizar Negro
Material Igumid G

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros