Menu Search

Clip de retención de horquilla 16x64 16.0 64.0 Acero

Este clip de retención de horquilla se utiliza para fijar un pasador de horquilla. Tiene una forma en U que encaja en la junta de horquilla y evita que se deslice. Es fácil de instalar y desinstalar, solo hay que retirarlo de la horquilla. Está zincado de plata, es muy duradero y resistente a las condiciones extremas.
Referencia de Essentra:

20212315

Número de pieza del fabricante:

20212315

641 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 16x64
d1 tol. h11 16.0
h1 64.0
h2 103.0
h3 92.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 39.0
Peso g 74.0
Finalizar Zinc Plated
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros