10009444
FTH-31-UVB
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Método de montaje | Montaje en bordes |
Características especiales | Estabilización UV |
Longitud del cable | 3.0 mm |
Longitud del cable | 0.118 in |
Altura general | 14.5 mm |
Altura general | 0.571 in |
Longitud general | 16.0 mm |
Longitud general | 0.63 in |
Anchura general | 10.8 mm |
Anchura general | 0.425 in |
Material completo | Poliamida 6.6; Acero inoxidable |
Material de agarre | Acero inoxidable 304 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar