Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip - Altura general 18.8 mm | 0.74 in ; Longitud general 20.0 mm | 0.787 in ; Anchura general 15.1 mm | 0.594 in

Esta base para abrazadera de montaje en perfil con núcleo metálico está fabricada en una combinación de nylon negro y muelle de acero. El clip ofrec una fijación permanente de la abrazadera en todas las aplicaciones en material laminado.
Referencia de Essentra:

10300558

Número de pieza del fabricante:

550255

44876 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6636 €
500 + 0,6312 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

66,36 €

100 x 0,6636 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Características especiales La abrazadera está preinstalada
Longitud del cable 200.0 mm
Anchura del cable 4.8 mm
Altura general 18.8 mm
Longitud general 20.0 mm
Anchura general 15.1 mm
Material completo Poliamida 6.6; Acero inoxidable
Material de agarre Acero Inoxidable 302
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros