10300541
550254
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6207 € |
500 + | 0,5904 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Método de montaje | Montaje en bordes |
Características especiales | La abrazadera está preinstalada |
Longitud del cable | 200.0 mm |
Longitud del cable | 7.874 in |
Anchura del cable | 4.8 mm |
Anchura del cable | 0.189 in |
Altura general | 15.6 mm |
Altura general | 0.614 in |
Longitud general | 15.0 mm |
Longitud general | 0.591 in |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Material completo | Poliamida 6.6; Acero inoxidable |
Material de agarre | Acero Inoxidable 302 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar