10177754
UMB-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 2,1678 € |
1000 + | 2,0591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Método de montaje | Tornillo |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #10,M5 |
Longitud de la base | 40.0 mm |
Longitud de la base | 1.575 in |
Referencia | RoHs |
Referencia | RMS |
Referencia | Shore |
Diámetro del orificio compatible | 5.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.205 in |
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
Altura interior | 20.0 mm |
Altura interior | 0.787 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar