10002414
D-1.5
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6333 € |
500 + | 0,6019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Tornillo |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #8,M4 |
Longitud de la base | 55.2 mm |
Longitud de la base | 2.173 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Referencia | RMS |
Diámetro del orificio compatible | 5.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.201 in |
Material de base | Poliamida |
Altura interior | 37.0 mm |
Altura interior | 1.457 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar