10361276
22AWCF328110
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2918 € |
5000 + | 0,2772 € |
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
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 12.7 mm |
Longitud de la base | 0.5 in |
Anchura de la base | 9.5 mm |
Anchura de la base | 0.374 in |
Anchura de la palanca | 6.9 mm |
Anchura de la palanca | 6.9 mm |
Anchura interior | 8.3 mm |
Anchura interior | 0.327 in |
Altura general | 5.5 mm |
Altura general | 0.217 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar