10333785
114000600002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9092 € |
500 + | 0,8632 € |
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 26.0 mm |
Longitud de la base | 1.024 in |
Anchura de la base | 26.0 mm |
Anchura de la base | 1.024 in |
Anchura interior | 18.0 mm |
Anchura interior | 0.709 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar