Menu Search

Pasador de horquilla 25.0 18.0 57.0 Zincado Acero

Este pasador de horquilla cilíndrico tiene una cabeza plana y se utiliza para pasarlo a través de los orificios en una junta de horquilla. Crea una conexión que permite movimiento angular y ajuste. Tiene un zincado de plata y aporta una resistencia y durabilidad excepcionales. El orificio tiene un diámetro de Ø125.
Referencia de Essentra:

20194765

Número de pieza del fabricante:

20194765

34 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 499 7,95 €
500 - 999 5,96 €
1000 + 5,17 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,95 €

1 x 7,95 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 25.0
d2 18.0
d3 32.0
l1 57.0
l2 50.5
l3 5.0
l4 1.8
l5 2.0
l6 1.5
Peso g 260.0
Finalizar Zinc Plated
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros