Menu Search

Pasador de horquilla 16.0 12.0 38.5 Zincado Acero

Este pasador de horquilla cilíndrico tiene una cabeza plana y se utiliza para pasarlo a través de los orificios en una junta de horquilla. Crea una conexión que permite movimiento angular y ajuste. Tiene un zincado de plata y aporta una resistencia y durabilidad excepcionales. El orificio tiene un diámetro de Ø16.
Referencia de Essentra:

20194741

Número de pieza del fabricante:

20194741

488 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 499 2,55 €
500 - 999 1,91 €
1000 + 1,66 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,55 €

1 x 2,55 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l3 3.0
l4 1.35
l5 1.5
l6 1.5
Peso g 67.0
Finalizar Zinc Plated
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros