Menu Search

Pasador de horquilla 8.0 7.6 16.5 Acero inoxidable 303

Este pasador de horquilla cilíndrico de acero inoxdiable tiene una cabeza plana y se utiliza para pasarlo a través de los orificios en una junta de horquilla. Establece una conexión que permite un ajuste y movimiento angular. Es duradero, puede soportar cargas elevadas y es resistente a la corrosión. El orificio tiene un diámetro de Ø8x16,5.
Referencia de Essentra:

20192525

Número de pieza del fabricante:

20192525

170 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 499 3,14 €
500 - 999 2,36 €
1000 + 2,04 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,14 €

1 x 3,14 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 7.6
d3 16.5
l1 16.5
l2 20.0
l3 0.9
l4 1.0
Peso g 8.0
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros