Menu Search

Pasador de horquilla 6.0 5.7 12.2 Acero inoxidable 303

Este pasador de horquilla cilíndrico de acero inoxdiable tiene una cabeza plana y se utiliza para pasarlo a través de los orificios en una junta de horquilla. Establece una conexión que permite un ajuste y movimiento angular. Es duradero, puede soportar cargas elevadas y es resistente a la corrosión. El orificio tiene un diámetro de Ø6x12,2.
Referencia de Essentra:

20192518

Número de pieza del fabricante:

20192518

4031 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 499 2,76 €
500 - 999 2,07 €
1000 + 1,79 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,76 €

1 x 2,76 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 6.0
d2 5.7
d3 12.2
l1 12.2
l2 17.0
l3 0.8
l4 1.0
Peso g 5.0
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros