Menu Search

Pasador de horquilla 14.0 10.0 33.0 Zincado Acero

Este pasador de horquilla cilíndrico tiene una cabeza plana y se utiliza para pasarlo a través de los orificios en una junta de horquilla. Crea una conexión que permite movimiento angular y ajuste. Tiene un zincado de plata y aporta una resistencia y durabilidad excepcionales. El orificio tiene un diámetro de Ø14.
Referencia de Essentra:

20192372

Número de pieza del fabricante:

20192372

91 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 499 2,58 €
500 - 999 1,94 €
1000 + 1,68 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,58 €

1 x 2,58 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 14.0
d2 10.0
d3 19.0
l1 33.0
l2 27.5
l3 3.0
l4 1.25
l5 1.5
l6 1.5
Peso g 48.0
Finalizar Zinc Plated
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros