10273036
492864
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor máximo del panel | 35.0 mm |
---|---|
Grosor máximo del panel | 1.378 in |
Diámetro del perno | 6.0 mm |
Diámetro del perno | 0.236 in |
Longitud del perno | 17.5 mm |
Longitud del perno | 0.689 in |
Anchura de la carcasa | 35.3 mm |
Anchura de la carcasa | 35.3 mm |
Diámetro de la carcasa | 19.0 mm |
Diámetro de la carcasa | 0.748 in |
Diámetro del barril | 19.0 mm |
Diámetro del barril | 0.748 in |
Profundidad del barril | 35.3 mm |
Profundidad del barril | 1.39 in |
Material completo | Aleación de zinc fundido |
Revestimiento | Zincado |
Mecanismo de pestillo | Sprung Bolt |
Llaves | Llaves iguales |
Aplicaciones (todas) | Mobiliario de madera |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar